Coboty i rozwiązania dla robotyki z item: oto zalety

Rozbudowany system modułowy
Duży wybór standardowych komponentów
Modułowy i rozszerzalny

Zintegruj coboty - z technologią profili aluminiowych item

Komórki robotów, podstawy robotów, stoły robotów i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy używasz cobotów do współpracy człowieka z robotem, czy do autonomicznej produkcji bardzo małych serii: dzięki item możesz bezpiecznie i elastycznie zintegrować lekkie roboty ze swoją produkcją. Możliwości sięgają od mobilnych cel robotów, przez modułowe ramy robotów, po modyfikowalne stoły robotów — i nie tylko. Skorzystaj z jednego z naszych standardowych rozwiązań, dostosuj je lub zaprojektuj własne rozwiązanie w oparciu o naszą sprawdzoną technologię profili aluminiowych.

Przykłady zastosowań w środowisku robotyki

Stanowisko pracy do robotów współpracujących z bogatym wyposażeniem

  • Perfekcyjna współpraca: Ten stół roboczy w standardowej wersji APS z czterema kolumnami podnoszonymi z elektryczną regulacją wysokości ma w tylnym obszarze wytrzymały profil z rowkami 8 służącymi do mocowania robota współpracującego.

Zrobotyzowana wyspa z drzwiami

  • Wszystko pod kontrolą: W przypadku tej wyspy rama wykonana jest z profili 8 i spełnia jednocześnie funkcję szafki dolnej z osłoną i drzwiami. Można umieścić w niej np. układ sterowania.

Stół roboczy z możliwością rozszerzenia do robotów współpracujących

  • Idealny do modernizacji i doposażenia: Stół roboczy z nadstawką o połowie wysokości można rozszerzyć o dodatkowe elementy. Blat wykonany z drewna bukowego i płyty Multipleks można uzupełnić o wytrzymały profil 8 160x40 lub profil 8 200x40 służące do mocowania robota współpracującego.

Kompaktowa kabina do zastosowań z użyciem systemów obrotowych

  • Niewymagająca dużej przestrzeni osłona maszynowa do zabezpieczenia ramion robotów, małych stołów obrotowych lub innych obrotowych systemów. Poziom procesu i poziom zasilania są od siebie oddzielone i dostępne przez cztery pary oddzielnych drzwi.

Ogrodzenie ochronne E

  • Ogrodzenie ochronne E, podobnie jak wszystkie rozwiązania item, jest elastyczne i bezpieczne – zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej. Wykonane jest z odpornego na złamanie poliwęglanu o grubości 4 mm. Ponadto można je łatwo przymocować do stojaków z profili zaciskowych 8 40x40 za pomocą zaczepów zabezpieczających 8-8.
Stoły robotów i kolumny cobotów Stacjonarne, mobilne, integrowalne

Stoły robotów i kolumny cobotów Stacjonarne, mobilne, integrowalne

Dzięki modułowości profili i akcesorii item możesz zbudować dokładnie taką konstrukcję nośną cobota, jaka jest potrzebna. Modyfikowany w zależnosci od potrzeb stół robota do współpracy człowiek-robot, który można bezproblemowo zintegrować z systemem stanowisk pracy. Kabiny lub podstawy robota ze zintegrowanymi kanałami kablowymi i szafką dolną do praktycznego przechowywania elementów sterujących robota i akcesoriów.

 

ZOBACZ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Wygrodzenie zabezpieczające robota Stabilne i bezpieczne zgodnie z dyrektywą maszynową

W niektórych zastosowaniach robotów konieczne jest oddzielenie obszaru pracy robota od obszaru pracy człowieka - na przykład za pomocą wygrodzenia ochronnego. W zależności od wymagań i zastosowań, w ofercie item znajdziesz różne rozwiązania: Na przykład, wygrodzenia z kratą falistą nadają się szczególnie do wielkopowierzchniowych osłon z lukami do transportu materiałów. Alternatywnie, cele zrobotyzowane z odpornym na pęknięcia, przezroczystym poliwęglanem umożliwiają optymalne monitorowanie procesu.

 

ZOBACZ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ O OCHRONIE i osłonach

Wygrodzenie zabezpieczające robota Stabilne i bezpieczne zgodnie z dyrektywą maszynową
Zamknięte cele robotów i kabiny maszyn - Zintegrowane prowadzenie kabli i precyzyjne uszczelnienie drzwi

Zamknięte cele robotów i kabiny maszyn - Zintegrowane prowadzenie kabli i precyzyjne uszczelnienie drzwi

Jeśli dane rozwiązanie z robotyki autonomicznej generuje hałas i zanieczyszczenia, dobrym rozwiązaniem jest zamknięta cela robota lub kabina maszyny. Z item możesz tworzyć kabiny dla robotów z częściową obudową lub z ochroną całkowitą. W tym miejscu warto przyjrzeć się serii XMS, w której profile posiadają zdejmowane profile maskujące, a kable i przewody zasilające można łatwo zintegrować od wewnątrz lub z zewnątrz. Dzięki standardowemu uszczelnieniu, hałas i kurz nie przedostają się ani do środka, ani na zewnątrz.

 

ZOBACZ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ o serii XMS

Kompletna czy niekompletna maszyna?

W tym bezpłatnym przewodniku dowiesz się, na co zwrócić uwagę w bezpiecznym wdrażaniu rozwiązań z zakresu robotyki. Poznasz standardy, których należy przestrzegać i dowiesz się, co jest ważne w ocenie ryzyka i jego redukcji.

 

POBIERZ przewodnik

Kompletna czy niekompletna maszyna?
Oblicz stateczność  podstawy robota

Oblicz stateczność podstawy robota

Każda podstawa robota musi być sprawdzona pod względem stabilności. Dlatego w tym darmowym przewodniku dowiesz się, jak obliczyć stateczność mobilnych systemów zrobotyzowanych, stołów i wózków zrobotyzowanych i - niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie wstępnie zmontowane, czy też specjalnie zaprojektowana podstawa robota.

 

POBIERZ TERAZ BEZPŁATNIE

Planujesz nowy projekt?

Potrzebujesz rozwiązań z zakresu robotyki wykonanych z komponentów item lub planujesz złożony proces w swojej produkcji? Chętnie wesprzemy Cię bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej sieci kompetentnych partnerów item pluspartner.

 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ PROJEKTU

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego
Formularz kontaktowy