Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy

Podajnik taśmowy 8 40 D wyposażony jest w ciągłą taśmę przemysłową, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do wydajnego transportu wszelkiego rodzaju ładunków jednostkowych, nawet w przypadku nierównej powierzchni. Taśmy transportowe o niskiej przyczepności sprawiają, że podajnik taśmowy ma zdolność piętrzenia. W przypadku taśm bez zdolności piętrzenia przy stałym transporcie obrabianych przedmiotów możliwe jest nachylenie wynoszące do 20 stopni.

WIĘCEJ INFORMACJI O PODAJNIKU TAŚMOWYM

Podwójny podajnik taśmowy

Dwie taśmy podajnikowe o dowolnym odstępie wynoszącym do maks. 2400 mm sprawiają, że podwójny podajnik taśmowy 8 40 D jest wyjątkowo uniwersalny. Zsynchronizowane taśmy gwarantują wydajny transport stabilnych wyrobów. Wolna przestrzeń między taśmami umożliwia ponadto montaż czujników i elementów wykonawczych pod transportowanymi ładunkami.

WIĘCEJ INFORMACJI O PODWÓJNYM PODAJNIKU TAŚMOWYM

Podwójny podajnik taśmowy
Podajnik z paskiem zębatym

Podajnik z paskiem zębatym

Dzięki paskowi zębatemu o długiej żywotności podajnik z paskiem zębatym 8 40 D płynnie transportuje nawet ciężkie ładunki. Podajnik z paskiem zębatym z krawędziami o małym współczynniku tarcia ułatwia spokojny transport w przypadku sił działających z boku, chroniąc transportowane ładunki i pilnując biegu paska. Pasek zębaty dostępny jest w dwóch szerokościach, każda z nich w wersji ze zdolnością piętrzenia i w wersji bez.

WIĘCEJ INFORMACJI O PODAJNIKU Z PASKIEM ZĘBATYM

Podajnik z podwójnym paskiem zębatym

Dwa synchronicznie przesuwające się, wytrzymałe paski zębate to serce podajnika z podwójnym paskiem zębatym 8 40 D. Całkowita szerokość może wynosić maksymalnie 2400 mm. Dzięki temu możliwy jest wydajny transport ciężkich, stabilnych produktów. Krawędzie paska ułatwiają spokojny bieg przy bocznie działających siłach, łagodnie prowadząc paski po torze.

WIĘCEJ INFORMACJI O PODAJNIKU Z PODWÓJNYM PASKIEM ZĘBATYM

Podajnik z podwójnym paskiem zębatym
Silniki i przekładnie

Silniki i przekładnie

Wybierając napęd do taśm podajnikowych item, można wybierać spośród kilku opcji: Do wyboru są silniki elektrycznych ze zintegrowaną przekładnią kątową Spiroplan® oraz silniki asynchroniczne z osobną przekładnią. W ten sposób można łatwo dopasować prędkość do danej taśmy transportowej. Wybierz opcję, która najbardziej pasuje do Twoich oczekiwań.

PRZEJDŹ DO NAPĘDÓW

Akcesoria

Każda taśma podajnikowa i rama nośna item konfigurowane są zgodnie z wytycznymi użytkownika i zostają dostarczone w możliwie najkrótszym czasie wraz z wybraną kombinacją silnika i przekładni. Ofertę podajników item dopełniają praktyczne akcesoria oraz przydatne usługi serwisowe, np. pomoc przy projektowaniu stojaków.

PRZEJDŹ DO AKCESORIÓW

Akcesoria

Academy

Dokształcaj się na swoich warunkach: kiedy, gdzie i jak chcesz! 

Moduły e-learningowe dostępne w item Academy to zaproszenie do świata technik transportowych.

Do Academy

 

 

Formularz kontaktowy

Wystarczy, że podasz nam podstawowe parametry projektowanego systemu podajnikowego, np. długość, szerokość oraz ciężar transportowych ładunków, a nasi specjaliści stworzą na ich podstawie odcinek transportowy, który idealnie pasuje do Twoich wymagań.

Do formularza kontaktowego

Katalog internetowy

Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu podajników item znajdziesz na stronie naszego katalogu internetowego.

 

Do katalogu online

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego