Systemy stanowisk pracy item: najważniejsze zalety w skrócie

Ergonomiczność – perfekcyjne dopasowanie do użytkownika
Efektywność – zoptymalizowany przebieg procesów w obszarze produkcji
Możliwość rozszerzenia – obszerna oferta akcesoriów
Ergonomiczne przemysłowe stanowisko pracy

Ergonomiczne przemysłowe stanowisko pracy

Możliwość indywidualnego dostosowania w dowolnym momencie

W przypadku stanowisk pracy w dziale produkcji centralną rolę powinny odgrywać aspekty ergonomiczne. Pozytywnie oddziałują one zarówno na produktywność, jak i zdrowie pracowników. Ergonomiczny system stanowisk pracy charakteryzuje się przede wszystkim bezstopniową regulacją wysokości stołów i krzeseł roboczych: dzięki możliwości indywidualizacji pracownicy mogą w pełni rozwinąć swój potencjał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ergonomiczna aranżacja stanowiska pracy

Sprawdzony i polecany: system stanowisk pracy item

item – jako pierwszy producent posiadający w swojej ofercie system przemysłowych stanowisk pracy – za swoje działania ukierunkowane na ergonomię otrzymał wyróżnienie w kampanii na rzecz zdrowych pleców „Gesunder Rücken e.V.”. Badania potwierdzają, że ergonomicznie zaprojektowane przemysłowe stanowiska pracy zwiększają produktywność pracowników. Dzięki item masz możliwości rozwoju w zakresie odpowiedniego projektowania miejsc pracy, szczególnie w odniesieniu do wymagań technicznych i ekonomicznych.

ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE ARTYKUŁY W KATALOGU

Ergonomiczna aranżacja stanowiska pracy
Stanowiska pracy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnych

Stanowiska pracy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnych

Perfekcyjnie dostosowane systemy stanowisk pracy

Elastyczne, indywidualne i certyfikowane – takie są systemy przemysłowych stanowisk pracy item. W przypadku tworzenia stanowisk pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych system stanowisk pracy item zapewni perfekcyjną integrację. Wieloosiowe ramiona wychylne i ergonomiczne uchwyty sprawiają, że wszystko jest w zasięgu ręki: w ten sposób wspierasz wolną od barier aranżację stanowiska pracy.

ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE ARTYKUŁY W KATALOGU

System stanowisk pracy + intralogistyka

Oto item ergologistic®

Wzrost efektywności przebiegu procesów i produktywności jest możliwy dzięki item ergologistic®. W tej innowacyjnej formie projektowania stanowiska pracy, system stanowisk pracy i intralogistyka są ze sobą harmonijnie dopasowane: tak powstaje system produkcyjny, który zapewnia pracownikom bezpieczne i ergonomiczne zaopatrzenie w materiały oraz optymalizuje efektywność przepływu materiałów.

KONFIGUATOR STANOWISK PRACY 

System stanowisk pracy + intralogistyka
Ścianka narzędziowa:  System Toolpanel<span style=" font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; vertical-align: super; ">®</span>

Ścianka narzędziowa: System Toolpanel®

Elastyczność na przemysłowym stanowisku pracy

Aranżacja stanowiska pracy może być nie tylko ergonomiczna i innowacyjna, ale również wyróżniać się doskonałym designem produktu: item toolpanel® System zdobył nagrodę Red Dot Award 2018 za swoje przejrzyste struktury i różnorodne możliwości mocowania narzędzi. Ścianka narzędziowa – jako produkt systemu stanowisk pracy item zapewnia więcej struktury i porządku w obszarze produkcji.

ZNAJDŹ PASUJĄCE ARTYKUŁY W KATALOGU ONLINE

Stanowisko pracy z ochroną przed ESD

Bezpieczna projektowanie stanowisk pracy dla Twojej produkcji

Ochrona przed ESD to podstawowy wymóg w przypadku każdego nowoczesnego przemysłowego stanowiska pracy. Aby przeciwdziałać niewidzialnemu zagrożeniu, item oferuje odpowiednią ochronę przed ESD dla każdego obszaru środowiska pracy. W item ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi zaczyna się już na etapie koncepcji systemów stanowisk pracy.

DO KATALOGU ONLINE

Stanowisko pracy z ochroną przed ESD
Uniwersalny wózek transportowy

Uniwersalny wózek transportowy

Dynamika dla Twoich stanowisk pracy w dziale produkcji

W celu szybkiego przetransportowania materiałów i przedmiotów do obróbki na żądane miejsce, warto skorzystać z wózków transportowych item – prawdziwych organizacyjnych talentów, dedykowanych dla Twojego stanowiska pracy w dziale produkcji. Wózki transportowe dla przemysłowych stanowisk pracy można efektywnie wykorzystać jako dynamiczne uzupełnienie elastycznego przygotowania materiałów roboczych.

DO KATALOGU ONLINE

Intralogistyka z item SystemMobile

Idealny transport na przemysłowym stanowisku pracy

item SystemMobile – jako idealny partner do zadań transportowych: duży wybór rozmiarów i wysokości ram – indywidualne projekty są zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań na produkcyjnym stanowisku pracy. Korzystając z konfiguratora SystemMobile można za pomocą kilku kliknięć zaprojektować stanowisko pracy i uzyskać odpowiednie rozwiązanie intralogistyczne do efektywnej aranżacji miejsca pracy.

SYSTEMMOBILE

Intralogistyka z item SystemMobile

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego
Formularz kontaktowy