Aluminiowy profil konstrukcyjny item do Twoich zastosowań

Profile 5: kompaktowe i lekkie
Profile 5 od item są, dzięki swojej niskiej wadze i kompaktowym wymiarom, przeznaczone do delikatnych ale stabilnych konstrukcji. Profile 5 o płaskim przekroju stosuje się na przykład jako profile wózków do systemów liniowych. Przy użyciu profili z tej serii można również budować lekkie ramy, które będą odporne na maksymalne obciążenie rozciągające rowka wynoszące 500 N (śruby M5).

Profile 6: zoptymalizowane pod względem wagi
Profile 6 doskonale się nadają do budowy nośnych i zoptymalizowanych pod względem wagi stołów, regałów i ram. Umożliwiają uzyskanie wąskich kształtów oraz oszczędność surowca. Warianty o zamkniętych rowkach tworzą wrażenie harmonijnej powierzchni. Maksymalna siła wyciągania na rowku wynosi 1750 N (śruby M6).

Profile 8: materiał standardowy dla konstruktorów
Profile 8 od item są oryginałami wśród profili aluminiowych. Oferują dużą różnorodność wariantów. Wytrzymałe i wszechstronne profile wytrzymują obciążenie rozciągające do 5000 N. Są w nich stosowane śruby M8.

Profile 10: najwyższa nośność do wymagających zadań
Profile 10 znajdują zastosowanie tam, gdzie konstrukcje mają za zadanie udźwignąć ciężkie ładunki na niewielkich przestrzeniach. Wysoce wytrzymałe powierzchnie nośne profili zapewniają wytrzymałość na rozciąganie do 7000 N na połączenie (śruby M10). Te wysokiej jakości profile są również odporne na utraty naprężenia wstępnego. W mniej obciążanych obszarach maszyn można również stosować lekkie profile serii 10.

Profile 12: nasze najmocniejsze profile
Najmocniejsze profile systemu modułowego MB. Rowki dopuszczają obciążenia do 10000 N na połączenie. Masywne profile umożliwiają budowę wysoko obciążalnych konstrukcji ramowych i ram maszyn. Seria 12 udźwignie nawet ciężkie dobudówki.

Specjalne zastosowania? Profile kątowe i płaskie od item!
Specjalne profile bez rowka znajdują zastosowanie jako osłony krawędzi lub listwy uchwytowe. Listwy i profile kątowe są dostępne w różnych rozmiarach do wszelkiego rodzaju konstrukcji specjalnych. Są mocowane do elementów powierzchniowych.