Korzyści w skrócie

Bezpieczne schody maszynowe oraz poręcze przemysłowe
Szyte na miarę mostki i podesty
W wersji wolnostojącej lub zintegrowanej
Wszechstronna, dla optymalnego wykorzystania przestrzeni
Korzyści systemu schodów i podestów item

Korzyści systemu schodów i podestów item

Maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo

Dzięki systemowi schodów i podestów item docieranie do wszystkich zakamarków urządzenia i praca na różnych poziomach jeszcze nigdy nie była tak prosta. Przejścia drabinowe, podesty serwisowe dla znajdujących się wyżej poziomów maszyn oraz ciągłe podesty robocze wykonywane są z jednego odlewu. Na bazie techniki łączenia item można stworzyć wytrzymałe schody maszynowe i urządzenia.

W bezpłatnym przewodniku dowiesz się o zgodnych z normami schodach maszynowych, podestach i poręczach przemysłowych.

Elastyczny sposób na tworzenie schodów maszynowych

Modułowe i łatwe dopasowanie

Składający się z profili o zmiennej długości system schodów i podestów item umożliwia tworzenie schodów maszynowych o czterech różnych kątach nachylenia. Wykonaj swoje indywidualne schody maszynowe – w zależności od dostępnej przestrzeni, wysokości roboczej i ciężaru. Dzięki budowie modułowej schody maszynowe można w każdej chwili i elastycznie dopasować do danych warunków i potrzeb. Gotowe schody maszynowe pozwolą dotrzeć do wszystkich obszarów w łatwy i oszczędzający miejsce sposób.

PRZEJDŹ DO SCHODÓW MASZYNOWYCH

Elastyczny sposób na tworzenie schodów maszynowych
Łatwy sposób na tworzenie poręczy przemysłowych

Łatwy sposób na tworzenie poręczy przemysłowych

Pięć łączników do wszelkich możliwych zadań

Systemy przeznaczone do tworzenia poręczy czy balustrad przemysłowych zwykle składają się z licznych łączników. W przypadku systemu schodów i podestów item wystarczy już pięć łączników, aby wykonać wszystkie zadania. Dzięki temu nie potrzebujesz do każdego częściowego zadania związanego z konstrukcją poręczy przemysłowych oddzielnej części. Wszystkie elementy są w bezpieczny sposób przykręcane do profili aluminiowych. Dzięki elastycznym łącznikom nie ma potrzeby wykonywania cięć przy tworzeniu poręczy przemysłowych ani spawania połączeń.

PRZEJDŹ DO PORĘCZY PRZEMYSŁOWYCH

Praktyczne podesty

Oraz wszechstronne akcesoria

Powiększ swój obszar roboczy dzięki wolnostojącym podestom i kładkom lub połącz je z istniejącymi konstrukcjami. Podesty służą jako podwyższona przestrzeń robocza lub jako półpiętro między poszczególnymi odcinkami schodów maszynowych. System schodów i podestów wykorzystuje z reguły rowki 8 typowe dla systemu modułowego MB. Dzięki temu można korzystać z całej gamy dodatkowego osprzętu, np. ogrodzeń ochronnych, drzwi, wyposażenia maszyn lub elementów instalacyjnych.

 WYBIERZ KOMPONENTY

Praktyczne podesty

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego
Formularz kontaktowy