Zalety

pełna ochrona
Obudowy, ogrodzenia i inne
Konstrukcje odporne na manipulacje
długa żywotność, łatwa adaptacja

Bezpieczeństwo maszyn to przede wszystkim ochrona pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Dzięki specjalnym komponentom systemu modułowego MB stworzysz ogrodzenia ochronne, drzwi, obudowy i kabiny dla maszyn, które można uzupełniać dowolnymi elementami powierzchniowymi. Odpowiednio do zastosowania mamy do wyboru kraty metalowe, szyby poliwęglanowe i rozmaite płyty. Urządzenia ochronne, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EG, powinny mieć bezpośrednie połączenie z ramą maszyny lub być stabilnymi elementami wolnostojącymi.

Od uniwersalnych do niestandardowych

Od uniwersalnych do niestandardowych

Ramy, ogrodzenia i drzwi bazują na profilach aluminiowych z rowkami. Z tego względu mogą być dowolnie łączone i rozbudowywane przy użyciu komponentów systemu modułowego MB. Niestandardowe komponenty zabezpieczające, takie jak zabezpieczone przed manipulacją zawiesia lub zabezpieczenia drzwi, w razie potrzeby podnoszą poziom ochrony. Wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne, by mogły sprostać wszystkim zaaniom przy zastosowaniu tego samego systemu modułowego. 

Bezpieczne mocowanie

Od XS do XXXL

Stosując system modułowy MB skonstruujesz urządzenia ochronne w każdym rozmiarze: kompaktowy daszek ochronny powstaje według tych samych zasad, co kompletna obudowa linii produkcyjnej. Ścianki działowe ograniczają dojście do obszarów niebezpiecznych, a zintegrowane bramy lub podnoszone drzwi regulują dostęp. W ten sposób zorganizujesz ochronę pracowników, która może być zarówno mechaniczna, jak i obejmować komponenty elektryczne. 

Bezpieczne mocowanie

Od XS do XXXL
Stacjonarne i mobilne

Stacjonarne i mobilne

Urządzenia ochronne mogą być bezpośrednio zintegrowane z ramą maszyny lub połączone z nią w postaci ochrony strefy. Aby zapewnić łatwą reorganizację obszarów roboczych, ścianki działowe mogą być wykonane również w wersjach mobilnych i ustawione na podłodze, niezależnie od maszyny. Do montażu lub demontażu kompletnych ogrodzeń wystarczy jedna osoba. Jest to możliwe dzięki bezpiecznej technice połączeń, odpowiednim elementom podłóg, zapewniającym stabilność i bezproblemowemu wyrównaniu różnic wysokości.

Odkryj elementy JEZDNO-WSPORCZE

Od bezpieczeństwa do szczególnego bezpieczeństwa

Systemy zamykające, oprócz funkcji utrzymania pozycji zamkniętej stanowią również zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem przez drzwi obrotowe lub przesuwne wykonanych z samodzielnych elementów powierzchniowych. Można je uzupełniać sygnałami optycznymi lub dźwiękowymi lub zintegrować bezpośrednio z elektroniczną koncepcją bezpieczeństwa maszyny.

PRZEJDŹ DO KATALOGU ONLINE

Od bezpieczeństwa do szczególnego bezpieczeństwa
Od przezroczystych do nieprzezroczystych

Od przezroczystych do nieprzezroczystych

Duży wybór elementów powierzchniowych umożliwia uzyskanie doskonałego połączenia bezpieczeństwa z funkcjonalnością. Powierzchnie przezroczyste z odpornego na stłuczenie poliwęglanu zapewniają nieograniczoną widoczność procesu pracy maszyny. Czarne powierzchnie pozwalają zaciemnić odpowiednie strefy obróbki. Oferujemy również pełną dowolność przy wyborze krat metalowych lub kolorystyki, na przykład dostosowanej do barw korporacyjnych.

PRZEJDŹ DO KATALOGU ONLINE

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego