Czysta produkcja z item: w bezpieczny i modułowy sposób

Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi pomieszczeń czystych wymaga współgrania wielu różnych środków i rozwiązań. System modułowy item może pochwalić się największą liczbą komponentów. Zajmując się produkcją czystą, zyskasz dzięki produktom nadającym się do pomieszczeń czystych swobodę w budowie osłon do obszarów roboczych o indywidualnych kształtach, wymiarach i wyposażeniu. W ten sposób można stworzyć rozwiązania do pomieszczeń czystych o klasie czystości do ISO 2 zgodnie z normą ISO 14644-1. Ponadto można zbudować stanowiska pracy nadające się do pomieszczeń czystych, które są bezpieczne pod kątem wyładowań elektrostatycznych oraz ergonomiczne i które przekonują indywidualnymi funkcjami. 

Skuteczne i bezpieczne, systemowe rozwiązania do pomieszczeń czystych

Bezpieczne:
Rozwiązania do pomieszczeń czystych o klasie czystości do ISO 2
Kompatybilne:
Duży wybór komponentów nadających się do pomieszczeń czystych
Indywidualne:
Możliwość dopasowania wszelkich szczegółów do danego procesu
Skuteczne:
Najnowocześniejsza technika filtracyjna i łatwe do czyszczenia powierzchnie

Przykłady zastosowania rozwiązań do pomieszczeń czystych

Kabiny maszynowe z filtrami-Fan-Unit i systemem powrotu powietrza

  • Osłony do pomieszczeń czystych wykonane są z profili XMS ze zintegrowanym kanałem kablowym i łatwymi do czyszczenia, wykończonymi powierzchniami. Filtr-Fan-Unit zapewnia laminarny przepływ wyporowy o wysokim stopniu czystości. Powietrze przepływa przez obszar roboczy i wraca przez tylną ścianę do FFU.

Komora laminarna ze stołem roboczym o regulowanej wysokości

  • Idealny sposób na wydajną i ergonomiczną produkcję przy stanowisku pracy spełniającym wymogi dotyczące pomieszczeń czystych do klasy ISO 5 włącznie. Stół roboczy z regulacją wysokości ma blat wykonany z blachy perforowanej, dzięki czemu przepływ wyporowy odprowadzany jest bez turbulencji. Zintegrowaną osłonę można idealnie dopasować do procesu produkcyjnego.

Częściowa osłona pomieszczeń czystych z filtrami-Fan-Unit

  • Dzięki częściowej osłonie można stworzyć odgrodzenie stanowiska pracy o indywidualnych wymiarach, które nadaje się do pomieszczeń czystych. W stropie można zamontować kilka filtrów-Fan-Unit, aby w całym obszarze zadbać o strumień wyporowy oczyszczonego powietrza.

Mobilna komora laminarna ze zintegrowaną konstrukcją nośną

  • Ta oszczędzająca miejsce i ekonomiczna komora laminarna wyposażona jest w osłonę, która razem z ramą tworzy jedną całość. Model bazowy można łatwo rozszerzyć. Wymiary obszaru roboczego można bez problemu dopasować do istniejących warunków. Zamieniając nóżki na rolki, można stworzyć mobilną komorę laminarną, która w środowisku produkcyjnym zwiększy stopień elastyczności.

Stół roboczy do zastosowania w pomieszczeniach czystych

  • Ten stół roboczy nadaje się idealnie do produkcji ręcznej w obszarze spełniającym wymagania dotyczące pomieszczeń czystych. Stół jest wyjątkowo łatwy do czyszczenia dzięki osłonom rowków. Dodatkowo wybrano blat roboczy bez drewnianego rdzenia. Ramiona przegubowe i system dostarczania narzędzi item toolpanel® dbają o większy porządek i lepszą ergonomię na stanowisku pracy.

Odkryj komponenty i rozwiązania w interaktywnym e-papierze

Filtr-Fan-Unit 1200x600 o wysokim stopniu oczyszczania

Gotowy do podłączenia filtr-Fan-Unit 1200x600 (FFU) usuwa z powietrza w pomieszczeniu 99,995% wszelkich zanieczyszczeń. Działanie filtracyjne filtra wstępnego M5 oraz filtra głównego HEPA H14 zostało sprawdzone zgodnie z normą EN 1822. Uszczelka przy filtrze głównym zapewnia hermetyczne uszczelnienie pomieszczenia od stropu i chroni przed kurzem i powietrzem.

Wbudowany wentylator promieniowy wytwarza laminarny przepływ wyporowy o znamionowym strumieniu objętości wynoszącym 997 m³/h. Wydajność FFU można w łatwy sposób regulować dzięki FFU zestawowi startowemu oraz FlowBox zestawowi instalacyjnemu. 

Filtr-Fan-Unit 1200x600 o wysokim stopniu oczyszczania
Bezpieczne obramowanie płyt i elementów powierzchniowych dzięki systemowi okalającemu X 8

Bezpieczne obramowanie płyt i elementów powierzchniowych dzięki systemowi okalającemu X 8

System okalający item to modułowe mocowanie do płyt nadające się do zastosowania w pomieszczeniach czystych. W wyniku połączenia profilu bazowego, osłon z aluminium oraz uszczelek powstają powierzchnie, które są łatwe do czyszczenia, czyli takie, jakie wymagane są w pomieszczeniach czystych.

Dostępne są różnego rodzaju konstrukcje ścienne: jedno-, dwuwarstwowe oraz konstrukcje przekładkowe. Sprawdzi się również przy budowie ścian i stropów. W konstrukcjach stropowych system okalający dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości i stabilności nadaje się jako podstawa pod filtry-Fan-Unit lub obramowane płyty.

Podstawy i normy dotyczące pomieszczeń czystych

Jakie normy i zbiory wytycznych obowiązują w odniesieniu do czystej produkcji?

Pomieszczenia czyste w nowoczesnej produkcji spełniają różnego rodzaju zadania. Wytyczne GMP (Good Manufacturing Practice) oraz norma DIN EN ISO 14644-1 to dwa najważniejsze zbiory przepisów dotyczących pomieszczeń czystych. Dodatkowo istnieją jeszcze liczne branżowe standardy i wytyczne. Bezpłatne warsztaty online w item Academy pozwolą Ci zyskać gruntowne rozeznanie i  podstawową wiedzę na temat pomieszczeń czystych i ich obszarów zastosowania, ponieważ nie każdy proces w produkcji czystej musi spełniać te same wymagania.

Czym różnią się od siebie norma ISO 14644-1 i wytyczne GMP?

Norma ISO 14644-1 skupia się na cząstkach znajdujących się w powietrzu. W odróżnieniu od niej wytyczne GMP odnoszą się również do zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Klasy GMP od A do D opierają się na dopuszczalnych wartościach dotyczących cząstek unoszących się w powietrzu określonych w klasach czystości ISO od 1 do 9. W interaktywnym szkoleniu online item Academy poznasz różnice poszczególnych zbiorów norm, a także ich wspólne podejście. Na tym szkoleniu otrzymasz również praktyczne wskazówki, np. dotyczące projektowania pomieszczeń czystych, a także wpływu odgazowywania i przepływu powietrza.

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego