Korzyści w skrócie

Systemy i komponenty z jednego źródła
Możliwość bezproblemowej integracji z istniejącymi urządzeniami i systemami
Standardowe komponenty o wysokim stopniu dostępności
System przenośników taśmowych item

System przenośników taśmowych item

Przenośniki taśmowe item pozwalają skrócić czas transportu, gwarantując przy tym płynny przepływ materiałowy między poszczególnymi procesami roboczymi. Dzięki modułowej budowie można stworzyć niezależne odcinki transportowe i zapewnić integrację z maszynami i urządzeniami. Przenośniki wyróżniają się designem zapewniającym długą żywotność, dzięki czemu można znacznie zmniejszyć nakłady serwisowe, zwiększając w ten sposób wydajność techniki transportowej.

ODKRYJ JUŻ TERAZ

Możliwości nowoczesnych systemów przenośnikowych

  • Z funkcją „start-stop” umożliwiającą bardzo precyzyjne przekazanie wyrobów na kolejne stanowisko robocze
  • Ciągły przepływ materiałowy ze stałym odbiorem wyrobów bez funkcji piętrzenia
  • Stały przepływ materiałowy z funkcją piętrzenia w celu rozgałęzienia dostaw
  • Zsynchronizowane taśmy do transportu stabilnych produktów o maks. szerokości 2400 mm
  • Paski zębate umożliwiają płynny transport ciężkich ładunków
  • Tryb pozycjonowania Tryb pozycjonowania
  • Tryb stały Tryb stały
  • Transport z funkcją piętrzenia Transport z funkcją piętrzenia
  • Podajnik z podwójną taśmą Podajnik z podwójną taśmą
  • Przenośnik z paskiem zębatym Przenośnik z paskiem zębatym
Komponenty transportowe o modułowej budowie

Komponenty transportowe o modułowej budowie

Transportowane ładunki różnią się między sobą rozmiarami, ciężarem i kształtem. Systemy modułowe item to nieograniczone możliwości, by każdy użytkownik mógł osiągać optymalne efekty: przy wszelkich zadaniach i w każdych warunkach. Oprócz podajników oferta item obejmuje również liczne komponenty, np. listwy rolkowe, listwy ślizgowe, rolki transportowe oraz przesuwy łańcuchowe. Modułowa budowa elementów pozwala także na łatwą integrację w istniejące środowisko robocze.

DO KATALOGU ONLINE

Przepływ materiałowy za pomocą systemu modułowego Lean Production

Rozwiązania transportowe wykonane na podstawie systemu modułowego Lean Production idealnie pasują do systemu transportu wyrobów, który został zoptymalizowany za pomocą technik transportowych. Specjalistyczny system służący do budowy konstrukcji zautomatyzowanych, przenośnych regałów FIFO oraz systemów transportowych to w przypadku licznych zadań transportowych optymalne uzupełnienie systemu podajnikowego. Odkryj ogromne możliwości dostępnych rozwiązań: przenośnych ram, zmechanizowanych rozwiązań automatyzacyjnych Karakuri/LCA i wielu innych systemów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DO KATALOGU

Przepływ materiałowy za pomocą systemu modułowego Lean Production

Academy

Dokształcaj się na swoich warunkach: kiedy, gdzie i jak chcesz! 

Moduły e-learningowe dostępne w item Academy to zaproszenie do świata technik transportowych.

Do Academy

 

 

Formularz kontaktowy

Wystarczy, że podasz nam podstawowe parametry projektowanego systemu podajnikowego, np. długość, szerokość oraz ciężar transportowych ładunków, a nasi specjaliści stworzą na ich podstawie odcinek transportowy, który idealnie pasuje do Twoich wymagań.

Do formularza kontaktowego

Katalog internetowy

Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu podajników item znajdziesz na stronie naszego katalogu internetowego.

 

Do katalogu online

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego
Formularz kontaktowy