Stół roboczy z możliwością rozszerzenia do robotów współpracujących
EX-01239Idealny do modernizacji i doposażenia: Stół roboczy z nadstawką o połowie wysokości można rozszerzyć o dodatkowe elementy. Blat wykonany z drewna bukowego i płyty Multipleks można uzupełnić o wytrzymały profil 8 160x40 lub profil 8 200x40 służące do mocowania robota współpracującego. Wzdłuż rowków ramię robota oraz akcesoria można umieścić w dowolnych miejscach. Nadstawka natomiast idealnie nadaje się do mocowania akcesoriów, np. ramienia przegubowego lub monitora. Wszystkie przewody ułożone są w zintegrowanym kanale kablowym, który jest częścią stołu roboczego. Pod stołem jest wystarczająco dużo miejsca na zamocowanie układu sterowania. Dzięki czterem podnoszonym kolumnom z elektryczną regulacją wysokości można dopasować wysokość blatu zgodnie z zasadami ergonomii.
Informacja: W przypadku systemów stanowisk pracy zakłada się, że są przystosowane do pracy z robotami współpracującymi. W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania i modelu robota należy sprawdzić stateczność.