Ogrodzenie ochronne E

Ogrodzenie ochronne E

Nr kat. EX-01062

Ogrodzenie ochronne E, podobnie jak wszystkie rozwiązania item, jest elastyczne i bezpieczne – zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej. Wykonane jest z odpornego na złamanie poliwęglanu o grubości 4 mm. Ponadto można je łatwo przymocować do stojaków z profili zaciskowych 8 40x40 za pomocą zaczepów zabezpieczających 8-8. Dzięki zaczepom zabezpieczającym od razu widać, czy segment ogrodzenia jest otwarty, czy zamknięty. Ogrodzenie ochronne stoi stabilnie na nóżce nastawnej 8 240x160 – można je ustawić tam, gdzie jest ono potrzebne.

Materiały do pobrania

DOK_AWB_EX-01062-3D_SALL_AINCD_V1.zip
254 KB
EX-01062-3D.pdf
157 KB
EX-01062-drawing_en.pdf
550 KB
EX-01062-partslist-pl.pdf
26 KB
EX-01062-partslist-pl.xls
45 KB

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego